Ubicada a 4.600 metros sobre el nivel del mar, en Perú, una importante minera confió en WEG para optimizar la eficiencia energética en su proceso productivo. El suministro estuvo compuesto por el motor W23 Sync+ con la más alta tecnología en eficiencia energética del mercado y un tablero de control con variador de frecuencia WEG modelo CFW900, una combinación que ofrece control y confiabilidad para todas las aplicaciones.
La solución se aplicará en un cabrestante, equipo utilizado para levantar, mover y transportar materiales pesados. Son diseñados para soportar condiciones extremas y cuentan con características avanzadas de seguridad, como protección contra sobrecarga, sistemas de frenado y soluciones altamente eficientes para accionar el equipo.
Eficiencia en la operación
El motor síncrono W23 Sync+, diseñado con imanes permanentes, ofrece una eficiencia energética superior, manteniendo un alto rendimiento independientemente de las variaciones de velocidad o carga. Su capacidad para mantener el torque constante, incluso a velocidades variables, elimina la necesidad de codificadores o ventilación forzada. Esto es el resultado de la combinación del control preciso del variador de frecuencia CFW900 y el motor W23 Sync+.
Transformación en el proceso minero y ganancia de eficiência
El motor W23 Sync+ proporciona una mejora significativa en los procesos, permitiendo alcanzar ahorros de energía de hasta un 40%, lo que impacta directamente en los costos operacionales y la sostenibilidad de la operación, representando un paso estratégico hacia la modernización y optimización de los procesos productivos.
Este suministro refuerza el liderazgo de WEG en soluciones de alta tecnología para la eficiencia energética en todos los sectores.