Back to My Account
O Moinho de Bolas é amplamente utilizado em indústrias cerâmicas e de mineração, onde o processo de moagem exige rígido controle da granulação do material para garantia da qualidade de seus produtos.
A WEG desenvolveu uma solução de eficiência energética para esta aplicação, proporcionando uma redução no consumo de energia elétrica de até 35%. A solução consiste no uso do conjunto de alta eficiência: motor da linha W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium acionado pelo inversor de frequência CFW11. O controle de velocidade do motor pode ser ajustado de modo a otimizar o processo de moagem, permitindo maior contato entre as esferas conforme a granulação do material processado é reduzida até sua condição ideal de uso.
Através deste recurso, os ganhos vão além da economia de energia, como o aumento de produtividade com a redução do tempo de ciclo de moagem, flexibilidade operacional com possibilidade de uso de um mesmo moinho para diversos materiais e redução no desgaste mecânico do equipamento.