WEG, uno de los principales fabricantes mundiales de motores y tecnología de accionamiento, presentó la nueva serie K1W de motores refrigerados a agua en la edición de este año de SPS IPC Drives en Núremberg (Alemania). Los nuevos motores K1W están disponibles hasta la clase de eficiencia energética IE3 con potencia nominal de hasta 700 kW y dimensiones compactas. Numerosas opciones de aplicación crean una amplia gama de oportunidades de implementación. Son adecuados para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo mezcladoras, extrusoras, máquinas de moldeo por inyección, prensas de impresión, máquinas de papel y máquinas de trefilado. La nueva serie de motores fue desarrollada por la filial alemana de WEG, Antriebstechnik KATT Hessen, comúnmente conocida como AKH.
"La serie K1W es una línea completamente nueva de motores refrigerados a agua que son rentables y satisfacen las necesidades de un gran número de aplicaciones gracias a numerosas características. Entre otras cosas, son una buena opción cuando se necesita mucha potencia en un espacio pequeño y se desea el nivel de ruido más bajo posible ", dice Uwe Guthardt, Director Superintendente de AKH. "La serie K1W es ideal en situaciones donde un ventilador externo no es posible debido a una alta carga de polvo en el aire o el calor del motor no se puede disipar directamente al ambiente, por ejemplo en un ambiente que ya está a una temperatura elevada. "
La nueva serie de motores es construida según las especificaciones de nivel de vibración A, clase de protección IP55 y clase de aislamiento F como estándar. La altura del eje de los motores disponibles es entre 200 y 355 mm. La carcasa del motor y los casquillos de cojinete de la versión estándar son hechos de acero.
Las opciones eléctricas incluyen optimización para funcionamiento con variador de velocidad, así como tensiones y frecuencias especiales. Las opciones mecánicas de los motores K1W incluyen ejes refrigerados por agua, rodamientos aislados eléctricamente, lubricación automática y montaje con pies o brida. También son posibles rodamientos especiales para cargas axiales o radiales elevadas, materiales de ejes especiales y tratamiento especial de superficies y una variedad de planes de pintura. Los componentes de accionamiento tales como frenos de retención, mecanismos de protección, amortiguadores y varios encoders están disponibles adicionalmente.

Los nuevos motores K1W refrigerados a agua cuentan con potencias de hasta 700 kW con alta densidad de potencia y súper alto rendimiento.

El motor K1W refrigerado a agua es un participante fuerte en situaciones donde se necesita mucha potencia en un espacio pequeño, no se pueden utilizar ventiladores externos o ambientes con temperaturas muy elevadas.