Reconocido como un líder mundial en el suministro de bombas y productos de control de movimiento de fluidos con una amplia experiencia en el sector del petróleo, Flowserve confió en WEG por su capacidad de suministrar soluciones con requisitos técnicos muy específicos para la industria del Petróleo y Gas.
Para cumplir con los requisitos del proyecto, WEG ha diseñado cuatro motores eléctricos de 5600 kW, carcasa 630 MGW, 2 polos de la línea Master de 13,8 kV que van a ser acoplados a las bombas API BB5 de Flowserve.
El conjunto que forma el motor eléctrico y la bomba comprende un sistema de inyección de agua para las plataformas de petróleo FPSO - Floating Production Storage and Offloading. Este sistema ha sido diseñado para inyectar agua de mar en el pozo de petróleo para aumentar la presión e impulsar la producción de petróleo y gas.
Según lo indicado por el Gerente Comercial de Flowserve en Brasil, Sr. José Francisco Longo, el trabajo conjunto entre las dos empresas fue esencial para llevar a cabo el proyecto y cumplir con los plazos. "Como siempre, WEG ha cumplido con todos los requisitos técnicos y comerciales desde la etapa de cotización hasta la entrega de las unidades ensambladas", dijo el Sr. Longo.
Además de esto, los suministros de esta envergadura ayudan considerablemente a consolidar el imagen de WEG y Flowserve como fabricantes renombrados de maquinaria de bombeo de alta tecnología para la industria de petróleo y gas.