header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Two-component high solids polyamide epoxy primer/top coat with anticorrosive pigmentation based on zinc phosphate. Fast drying and good applicability.
PAINT PRODUCTS LINE_ | Epoxy |
---|---|
PAINT FUNCTION_ | Double Function |
RESIN SYSTEM_ | Epoxy Modified Amide |
SOLIDS VOLUME | 80 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Code | Beschreibung | PAINT COLOR_ | PAINT COMMERCIAL COLOR_ | Color scale | PAINT FINISH | Shine | VERPACKUNG | PACKAGE CONTENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13204619 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 | 7,2 L | Aluminum | Aluminum | 00000 | Metallic | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L | |
13204649 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 2 | 40 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204716 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 R 100 | 7,2 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L | |
13204721 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 60040 | 40 L | White | White | RAL 9010 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204742 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 5 | 40 L | Green | Safety Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204753 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 R GRA | 40 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204779 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 | 40 L | Aluminum | Aluminum | 00000 | Metallic | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204813 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 6 | 40 L | White | White | 61630 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204823 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 2 | 7,2 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L | |
13204833 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 R 621 | 40 L | White | White | W RAL 9003 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204841 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 1 | 40 L | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13204859 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 4 | 7,2 L | Blue | Blue | MUNSELL 2,5PB 5/8 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L | |
13204919 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 7 | 7,2 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L | |
13204968 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 5 | 7,2 L | Green | Verde | MUNSELL 2,5G 3/4 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L | |
13205047 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 70000 | 40 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13205115 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 322 COD 1 | 40 L | Grey | Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 40 L | |
13205301 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 322 COD 2 | 40 L | Yellow | Yellow | RAL 1021 | Smooth | Half-Brightness | Metal Bucket | 40 L | |
13205361 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 COD 2 | 7,2 L | Orange | Safety Orange | MUNSELL 2,5YR 6/14 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L | |
13205422 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 R 601 | 40 L | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Semi -Mate | Metal Bucket | 40 L | |
13205593 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI CVD 323 R WI | 7,2 L | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Semi -Mate | Metallic Gallon | 7,2 L |
Die dargestellten Farb- und Glanztöne sind nur als Anhaltspunkt zu verwenden. Es kann nicht garantiert werden, dass sie mit der Originalbeschichtung übereinstimmen.